...
旭有機材株式会社
ビニルパイプ・継手
ビニルパイプ・継手
AV大口径継手
TS・HITS継手_大口径継手_ソケット
旭有機材株式会社
ビニルパイプ・継手
ビニルパイプ・継手
AV大口径継手
TS・HITS継手_大口径継手_ソケット
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TNUSOVN200
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型式コード
CNSORDERNO
呼び径
NDMM [mm]
材質
MAT
規格
STD
d1
SD1 [mm]
d2
SD2 [mm]
l
SL [mm]
D
D [mm]
d
SD [mm]
Z
Z [mm]
L
L [mm]
1
2
3
TNUSOVN200
200
U-PVC
AV規格
217.0
214.1
145
238
202
15
305
TNUSOVN250
250
U-PVC
AV規格
268.2
265.0
155
295
247
42
352
TNUSOVN300
300
U-PVC
AV規格
319.6
315.5
175
336
298
10
360
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
旭有機材株式会社
- TS・HITS継手_大口径継手_ソケット
オーダー番号
TNUSOVN200
最終更新日
05.09.2024 08:53:21
単位
キーワード
AV大口径継手
旭有機材株式会社
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
TNUSOVN200