2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SS-90000-009

テーブルを展開
1/5
PN
PN
Categroy Name
CATEGROY_NAME
Description
DESCRIPTION
Brand
BRAND
Product Type
PRODUCT_TYPE
Coding/Keying
CODKEY
Mounting Style
MOUNTING_STYLE
Connector Style
CS
Performance
PERFORMANCE
Number of Rows
NUMBER_OF_ROWS
Number of Ports
NUMBER_OF_PORTS
Orientation
ORIENTATION
Data Transmission
DATA_TRANSMISSION
Gender
GENDER
IP Rating
IPR
1
SS-90000-009
Ethernet Connectors
RJ45 8P8C Essential Jack | Shielded | Horizontal | YG LED
Stewart Connector
RJ Modular Jack
None
PCB Mount
N/A
Standard
1
1
Right Angle
1G
Female
None
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号SS-90000-009
最終更新日10.06.2026 14:51:05
単位
キーワード

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSS-90000-009
Compare multiple parts
Add at least 2 products with