2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3LD52000TK11

テーブルを展開
EN
1/5
PREVIEW
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
International product number
INTNO
Alternative product number
SUPPLIERALTNO
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Name
MANUNAME
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
1
SENTRON, switch disconnector 3LD5 UL, main control switch, 3-pole, approved
SENTRON, Molded case switch 3LD5 UL, Main switch, 3-pole, certified according to UL489 UL60947-4-1 and IEC60947-3, UL: 60A, SCCR 50kA at 480VAC, Operating power at 480VAC 3-phase: 40hp, IEC: 63A, Operating power at AC-23A at 400V: 30kW, floor mounting with direct handle, black, incl. terminal covers for the infeed side
4001869584058
3LD5200-0TK11
3LD52000TK11
Siemens AG
MOLDED CASE SWITCH 3LD5 UL
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号3LD52000TK11
ショートテキストSwitch disconnector
最終更新日19.09.2023 08:28:03
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-37-14-03 コンパクト回路遮断器

ECLASS 11.0

27-37-14-03 コンパクト回路遮断器

ECLASS 9.1

27-37-14-03 コンパクト回路遮断器
YesYes
NoNo
YesYes
YesYes
NoNo
NoNo
NoNo
NoNo
YesYes
IP00IP00
NoNo
Frame clampFrame clamp

ETIM 10.0

EC000216 Switch disconnector (AC)

ETIM 9.0

EC000216 Switch disconnector (low voltage)

ETIM 8.0

EC000216 Switch disconnector

ETIM 7.0

EC000216 Switch disconnector