フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
36_ヒータ/温度調節コントローラ
MSNDFC - 温度センサ - リード線保護タイプ-
Misumi
メトリック
36_ヒータ/温度調節コントローラ
MSNDFC - 温度センサ - リード線保護タイプ-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MSNDFC3.2-100
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
シース材質
MATS
スリーブ材質
MATSL
リード線材質
MATLW
フレキシブルチューブ材質
MATFT
スリープ耐熱温度(℃)
HRTS
リード線耐熱温度(℃)
HRTLW
D
D [mm]
L選択
L [mm]
a
AA [mm]
b
BB [mm]
使用上の注意
NOTE
1
MSNDFC3.2-100
SUS316
SUS304
ガラスウール被膜
SUS材
80
150
3.2
100
4.8
5
リードワイヤーの3Dモデルは、実際のリードワイヤー区分のみです。
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MSNDFC
ショートテキスト
温度センサ - リード線保護タイプ-
最終更新日
29.11.2024 04:31:09
単位
キーワード
メトリック
温度センサ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties