フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
GRESSEL
Jaws
Coated jaw - Top jaws
GRESSEL
Jaws
Coated jaw - Top jaws
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TFA.125.013.11
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order No.
BESTNR
Dimension
A [mm]
Dimension
B [mm]
Dimension
C [mm]
Catalog PDF
DATENBLATT
Weight
GEW [kg]
1
TFA.125.013.11
125
18
7.6
Download PDF
0.12
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
GRESSEL
- Coated jaw
オーダー番号
TFA.125.013.11
ショートテキスト
Top jaws
最終更新日
24.06.2025 12:55:45
単位
キーワード
Jaw
Top
coated
jaws
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number
8466.2000
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-06-01 機械バイス
ECLASS 6.0
21-02-06-01 Machine vice
ETIM 10.0
EC002173 Machine vice