フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AirTAC
空気圧機器
駆動機器
ストッパシリンダ
TWG - ストッパシリンダ
AirTAC
空気圧機器
駆動機器
ストッパシリンダ
TWG - ストッパシリンダ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TWG32x10C(0)+()
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
注文記号
MODEL
タイプ
TYPE
内径
BORE [mm]
ストローク
STROKE [mm]
磁石コード
MAGNET
ストッパー
STOPPER
セルフロック機能
SLOCK
ポートねじの種類
THREAD
ロッド位置
POS [mm]
オートスイッチ
SENSORSWITCH
オートスイッチの数
SENSORNUMBER
A [mm]
AB [mm]
AC [mm]
AE [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
G [mm]
GA [mm]
H [mm]
1
2
3
TWG32x10C
TWG:可変高さ、単動引込み型
32
10
磁石なし
C:丸棒型
ロック付
PT
0
N/A
N/A
95
38
57
-
70
40
20
-
50
18
37
TWG40x20C
TWG:可変高さ、単動引込み型
40
20
磁石なし
C:丸棒型
ロック付
PT
0
N/A
N/A
100
38
62
-
80
47
25
-
60
18
44
TWG50x20C
TWG:可変高さ、単動引込み型
50
20
磁石なし
C:丸棒型
ロック付
PT
0
N/A
N/A
100
38
62
-
80
58
25
-
60
18
54
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
AirTAC
- TWG
オーダー番号
TWG-32X10-C
ショートテキスト
ストッパシリンダ
最終更新日
09.09.2025 07:38:02
単位
キーワード
TWG
ストッパシリンダ
空気圧機器
駆動機器
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties