2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FRNWBL25

テーブルを展開
JA
1/5
型番
PN
Type
TYPE
No.
NO
A
A [mm]
B
B [mm]
1
2
3
4
FRNWBL16
FRNWBL
16
30
17.2
FRNWBL25
FRNWBL
25
40
26.2
FRNWBL40
FRNWBL
40
55
41.2
FRNWBL50
FRNWBL
50
75
52.2
圧縮表現を表示 (4 product)
ショートテキスト真空配管用継手 NWブランクフランジ SUS316L
最終更新日17.06.2024 04:43:36
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties