2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AKO VMP020.01XK.71

テーブルを展開
1/5
タイプ
TYP
呼び径
DN [mm]
袖口の質
MQ
ハウジング材料
GW
接続オプション
AA
接続材料
AW
製品情報
INFO
スレッド
IG
T [mm]
L [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
スレッド
G [Inch]
マックス。
PS [bar]
ネジ
S
ボリューム
V [ml]
重量
CNSMASSEXACT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
VMP = Standard Ausführung
10
CR (ネオプレン)
POM ポリアセタール合成樹脂 白
Gねじ(DIN ISO228)
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
HTML (Online)
0
12
80
45
34
50.0
45
1/8"
6.0
4
15
0.15
VMP = Standard Ausführung
15
CR (ネオプレン)
POM ポリアセタール合成樹脂 白
Gねじ(DIN ISO228)
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
HTML (Online)
0
14
95
55
46
60.0
55
1/8"
6.0
4
25
0.25
VMP = Standard Ausführung
20
CR (ネオプレン)
POM ポリアセタール合成樹脂 白
Gねじ(DIN ISO228)
POM-C Spritzguss (weiss)
HTML (Online)
G 3/4''
17
103
63
56
62.5
56
1/8"
6.0
8
40
0.35
VMP = Standard Ausführung
25
CR (ネオプレン)
POM ポリアセタール合成樹脂 白
Gねじ(DIN ISO228)
POM-C Spritzguss (weiss)
HTML (Online)
G 1''
17
120
75
70
75.0
70
1/8"
6.0
8
80
0.50
VMP = Standard Ausführung
32
CR (ネオプレン)
POM ポリアセタール合成樹脂 白
Gねじ(DIN ISO228)
POM-C Spritzguss (weiss)
HTML (Online)
G 1 1/4''
18
135
98
90
97.0
77
1/4"
4.5
8
150
0.65
VMP = Standard Ausführung
40
CR (ネオプレン)
POM ポリアセタール合成樹脂 白
Gねじ(DIN ISO228)
POM-C Spritzguss (weiss)
HTML (Online)
G 1 1/2''
18
160
111
103
110.5
93
1/4"
4.5
8
300
1.00
VMP = Standard Ausführung
50
CR (ネオプレン)
POM ポリアセタール合成樹脂 白
Gねじ(DIN ISO228)
POM-C Spritzguss (weiss)
HTML (Online)
G 2''
24
170
130
120
129.0
113
1/4"
4.5
12
450
1.50
圧縮表現を表示 (7 構成可能製品)
オーダー番号VMP020.01XK.71
ショートテキスト空圧 式ピンチバルブ_VMPシ リーズ 雌ねじ接続付き
最終更新日05.09.2024 07:57:56
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberVMP020.01XK.71
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with