Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
WON
Ball Spline
Linear ball spline
WLS
Chiaravalli
WON
Ball Spline
Linear ball spline
WLS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1WLS 16-S50CL(00)
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Model No.
MN
Number of nuts
NON
Length
L [mm]
Material of nut
MON
Special nut
SN
Type of shaft
TOS
Symbol of precision
SOP
Material of shaft
MOS
Shaft spec
SS
Position of spline nut (1st)
POS1 [mm]
Position of spline nut (2nd)
POS2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
WLS 8
1
25.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLS 10
1
33.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLS 13
1
36.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLS 16
1
50.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLS 20
1
63.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLS 25
1
71.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLS 30
1
80.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLS 40
1
100.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
圧縮表現を表示 (8 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Chiaravalli
- WLS
最終更新日
28.05.2026 10:49:21
単位
キーワード
Linear ball
ball spline
spline
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
1WLS 16-S50CL
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)