Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
WON
Ball Spline
Linear ball spline
WLSF
Chiaravalli
WON
Ball Spline
Linear ball spline
WLSF
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1WLSF 16-S50CL(00)
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Model No.
MN
Number of nuts
NON
Length
L [mm]
Material of nut
MON
Special nut
SN
Type of shaft
TOS
Symbol of clearance
SOC
Symbol of precision
SOP
Material of shaft
MOS
Shaft spec
SS
Position of spline nut (1st)
POS1 [mm]
Position of spline nut (2nd)
POS2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
WLSF 8
1
25.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLSF 10
1
33.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLSF 13
1
36.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLSF 16
1
50.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLSF 20
1
63.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLSF 25
1
71.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLSF 30
1
80.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WLSF 40
1
100.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
圧縮表現を表示 (8 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Chiaravalli
- WLSF
最終更新日
28.05.2026 10:49:22
単位
キーワード
Linear ball
ball spline
spline
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
1WLSF 16-S50CL
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)