2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZS68A10

テーブルを展開
1/5
Model
MODEL
BS material
MAT
BS surface treatment
SUR
ZT material
MAT2
ZT surface treatment
SUR2
X material
MAT3
X Hardness
HN
X surface treatment
SUR3
TH material
MAT4
LM material
MAT5
LM surface treatment
SUR4
Code
CODE
M
VAR02
Pitch
FIX02 [mm]
B
FIX04 [mm]
S
FIX06 [mm]
1
2
ZS68A10
S45C
Protective film of ferric oxide
S45C
Protective film of ferric oxide
S45C
45HRC~
Protective film of ferric oxide
SUS304-WPB
SWCH
Protective film of ferric oxide
ZS68A
10
1.50
5
5
ZS68N10
S45C
Electroless nickel plating
S45C
Electroless nickel plating
S45C
45HRC~
Electroless nickel plating
SUS304-WPB
SWCH
Electroless nickel plating
ZS68N
10
1.50
5
5
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
オーダー番号M_PMXRB10
ショートテキストKnob plunger-coarse threaded handle type
最終更新日17.10.2023 03:12:47
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeZS68A10
Order NumberM_PMXRB10
Compare multiple parts
Add at least 2 products with