フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bosch Security
パニックボタン
Bosch Security
パニックボタン
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PX36P9XGV
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
コスト
COST
トン
CTN
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
ホスト
HOST
ifcexportas
IFCEXPORTAS
注釈の方向を維持する
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
マスユニット
MASSUNIT
マテリアルラルカラー
MATERIALRALCOLOUR
オムニクラス番号
OMNICLASS_NUMBER
オムニクラスタイトル
OMNICLASS_TITLE
パーツタイプ
PART_TYPE
1
2
PX36P9XGV
0
0
ISC-PB1-100
0
700
控えめに手動でアラームを作動させるパニックボタン
-1
0
IfcAlarmType
0
1
RAL 9002
23.80.00.00
電力と照明
0
TGIBEZJNU
0
0
4998117560
0
700
控えめに手動でアラームを作動させるパニックボタン
-1
0
IfcAlarmType
0
1
RAL 9002
23.80.00.00
電力と照明
0
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bosch Security
- パニックボタン
オーダー番号
PX36P9XGV
最終更新日
19.08.2024 14:01:42
単位
キーワード
パニックボタン
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties