2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WS48S-4S

テーブルを展開
EN
1/5
Product No.
PN
Description
DES
Catalog Name
CN
Material
MAT
Diametral Pitch
DP
Quality Class
QC
1
2
WS48S-4S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalog
303 Stainless Steel
48
Q10C
WS48S-4S-Q12
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalog
303 Stainless Steel
48
Q12C
圧縮表現を表示 (2 product)
ショートテキストPrecision Worm Shaft - 48 Pitch 1/4” Shaft Diameter Single Start 14.5 P.A. - 303 Stainless Steel 3° 35’ Lead Angle .0654 Lead Right Hand
最終更新日06.06.2023 05:50:41
単位