簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


歯車(ギヤ)は、回転運動やトルクをシャフト間で伝達するために使用される機械要素です。さまざまな分野の機械や駆動システムに不可欠であり、円筒形の本体に歯を持ち、他の歯車と噛み合います。歯車の種類にはインターナルギヤ、ベベルギヤ、ウォームギヤ、スパーギヤ、ラックなどがあります。自動車用トランスミッション、産業機械、ビルオートメーションシステム、技術建築設備などの用途で使用されています。歯車はISO 1328(歯面精度)、ISO 53(円筒歯車寸法)、ISO 6743(歯車潤滑剤)、AGMA 2015(歯車設計)、DIN 3960(歯形公差)などの規格で規定されています。Norelem、Mädler、Wiloをはじめとする大手メーカーが、歯車を含む3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。正確な設計とプロジェクトへのシームレスな統合のために、無料のモデルを直接ダウンロードできます。