簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


磁気グリッパ(マグネットグリッパ)は、磁気を利用して鋼や鉄の部品などの強磁性体を拾い上げて操作します。電磁石または永久磁石によって磁場を発生させ、物理的な接触やクランプなしで安全かつ効率的に保持できます。これらのグリッパは、産業オートメーション、ロボット工学、製造プロセスで広く使用されており、特にピックアンドプレース操作、マテリアルハンドリング、組立ライン、パッケージングでの金属部品の取り扱いに活用されています。磁気グリッパは、設計とリスク削減に関するISO 12100、産業用ロボットの安全性に関するISO 23802-1、電気機器の安全性に関するIEC 60204-1などの国際規格に準拠しており、産業用途における信頼性と安全性を確保しています。SMC、Zimmer Group、Camozziをはじめとする大手メーカーが、磁気グリッパを含む3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。