Browse
All Manufacturers
テキスト
ラジアルボールベアリング
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
メーカー(複数形): 10
2105
Axis Bearings
(889)
WM Berg
(361)
ミネベアミツミ株式会社
(329)
HPC
(281)
ZVL SLOVAKIA
(152)
STM
(74)
Rollon
(15)
YIHEDA
(2)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 20
496
寸法
2105
ファイルタイプ
2105
カテゴリ
1
クラフィシケーション
1
フィルター
ラジアルボールベアリング
ラジアルボールベアリングは、転動体としてボールを使用した転がり軸受です。玉は内輪と外輪の間に配置され、重りや予圧によって定位置に保持されます。ラジアルボールベアリングは、高負荷容量、低摩擦、高信頼性が要求される多くの用途で使用されます。
Keywords
ラジアルボールベアリング
TQN...P
窒化鋼製テレスコピックレール。カスタム可能なストロークタイプ、昇降軸アプリケーション、ラジアルボールベアリング(最大定格荷重2251 N、最長1970mm)
2
Q1Q2
Self-aligning radial ball bearing
45
→コンパクトレール
Self-aligning linear guide rail, radial ball bearings, hardened raceways (max l...
5
TLAX
TELERACEローラーSUS仕様のテレスコピックレール
2
TQAX
TELERACEローラーSUS仕様のテレスコピックレール
2
カーヴィライン (一定半径)
Curvilinear guide rail, constant bend radius, radial ball bearings, stainless steel and harden...
2
xirodur® B180 Multi-Axis Plastic Bearings
balls made of PP, mm
1
UCF201_328-FSB
FSB housed bearing, square housing radial ball bearing, cast type
1
UCF201_328-TR
TR housed bearing, square housing radial ball bearing, cast type
1
6000 Series
Metric
84
6000 EMQ Series
Metric
84
6200 Series
Metric
78
6200 EMQ Series
Metric
78
62200 Series
Metric
11
6300 Series
Metric
78
6300 EMQ Series
Metric
78
63000 Series
Metric
11
6400 Series
Metric
48
6800 Series
Metric
84
6900 Series
Metric
96
60-62-6300 Series with Non-Standard Bores
Metric
24
60-62-6300 Series with Non-Standard Bores
Inch
27
600 Series
Metric
108
PB
Deep groove ball bearing – Plastic
15
Q6
Deep groove ball bearing - Steel
46
Q4
Double row radial contact ball bearings - Steel
14
QN
Single row cylinder bearing - Free external flange
18
QNU
Single row cylindrical roller bearings - Free internal ring
51
QNJ
Single row cylindrical roller bearings - Single flange on internal ring
27
SF-Z
Deep groove ball bearing - Stainless steel - With flange and shield
9
QNUP
Single row cylindrical roller bearings - One fixed internal flange and one fr...
20
S-ZZ
Deep groove ball bearing - Stainless steel - With shield
14
S-2RS
Deep groove ball bearing - Stainless steel - With sealed joints
22
シール形
7
開放形
68
シールド形
77
開放形
23
シール形
42
開放形
17
シールド形
21
シール形
14
シールド形
1
シール形
6
シールド形
11
シールド形
29
開放形
7
シールド形
4
シール形
2
TLN...P
窒化鋼製テレスコピックレール。可変ストロークのアプリケーション対応、フルストローク、ボールベアリング(最大定格荷重5094 N、最長1970 mm)
2
RI - RMI
Worm gearbox RI - RMI
10
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)