簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
転がり軸受は、摩擦を低減することで機械部品間の回転や摺動を容易にします。転動体(ボールまたはローラ)を備えた内輪と外輪で構成され、滑らかな動きを確保し、部品の寿命を延ばします。自動車、航空宇宙、製造業で使用され、可動部品を正確に誘導するとともに大きな作動荷重に対応します。転がり軸受の規格にはISO 15:2017、ISO 281:2007、ISO 76:2006があります。Norelem、Fabory、SKFをはじめとする大手メーカーが、転がり軸受などの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。