簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


ねじ駆動装置は、ねじを用いて回転運動を直線運動に変換する機械システムです。リードスクリューまたはボールねじが回転することで、その軸に沿って可動部品を移動させます。ねじ駆動装置は、さまざまな産業用途や自動化用途において、部品の精密な位置決めや移動に使用され、制御された安定した直線運動を実現します。ボールねじに関するISO 3408や、リードスクリューに関するDIN 69051などの規格は、ねじ駆動システムの寸法、公差、性能を規定しており、さまざまな環境下における互換性と信頼性を確保します。Kipp、Wilo、KSBをはじめとする大手メーカーが、ねじ駆動装置などの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。正確な設計とプロジェクトへのスムーズな統合を支援するこれらのモデルは、無償で利用可能です。