탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 1
18
측정
18
파일형식
18
Amphenol RF
Description
(DESC)
18
Body Finish
(BF)
18
Body Material
(BM)
18
Impedance
(IMPEDANCE)
18
Insulator Material
(IM)
18
IP Rating
(IPR)
18
Mounting Feature
(MF)
14
Operating Level
(OL)
18
Isolated
(ISOLATED)
18
Low PIM
(LPIM)
18
Frequency Max
(FMAX)
18
Temp Max
(TMAX)
18
Temp Min
(TMIN)
18
Non-Magnetic
(NM)
18
Adapter Side 1 Series
(AS1SERIES)
18
Adapter Side 1 Style
(AS1STYLE)
18
Adapter Side 2 Series
(AS2SERIES)
18
Adapter Side 2 Style
(AS2STYLE)
18
Adapter Type
(AT)
18
Contact Finish
(CF)
18
Contact Material
(CM)
18
Orientation
(ORIENTATION)
18
필터
...
Amphenol RF
Adapters
BNC Adapters
BNC to BNC Adapters
Amphenol RF
Adapters
BNC Adapters
BNC to BNC Adapters
Amphenol RF CAD 카탈로그
BNC to BNC Adapters
여기에서 Amphenol RF의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
EN
카탈로그 필터
모든 시장
000-47025
031-218-75-12G
031-219-RFX
031-220G-RFX
031-220H
031-220N
031-220N-75
031-220N-75-12G
031-220N-RFX
031-3220
031-4803-RFX
031-9
112433
112443
112444
112532-11-3
112532-13-1
112532-13-50
키 워드
Adapters
지점:
미국
Danbury CT 06810
Amphenol RF
4 Old Newtown Road
Danbury
+1 203 743 9272
https://www.amphenolrf.com
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)