Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 20
42
측정
42
파일형식
42
Box Enclosures
이름 (NAME)
42
SOURCEURL
42
부품 번호 (PART_NUMBER)
42
크기 (인치) (SIZE_IN_INCHES)
42
크기 (mm) (SIZE_IN_MM)
42
배터리 유형 (BATTERY_TYPE)
42
무게 - 파운드 (WEIGHT_LBS)
42
재질 (MATERIAL)
42
RoHS 준수 (ROHS_COMPLIANT)
42
보호 등급 (PROTECTION_CLASS)
41
필터
Box Enclosures CAD 카탈로그
100 시리즈 쉘 케이스100 시리즈 셸 케이스 2 x 9V 배트, 100 시리즈 쉘 케이스 2 x 9V 배터리_2, 100 시리즈 쉘 케이스, AA 배터리 2개_2, 100 시리즈 셸 케이스, 2 C batt._1, 100 시리즈 셸 케이스, AA 배터리 4개, 100 시리즈 셸 케이스, AA 배터리 4개_2, 100 시리즈 셸 케이스, 4 C 배터리_1, 100 시리즈 셸 케이스, AA 배터리 6개, 100 시리즈 셸 케이스, AA 배터리 6개_1, 100 시리즈 셸 케이스, AA 배터리 6개_2, 100 시리즈 셸 케이스, AA 배터리 6개_3, 100 시리즈 쉘 케이스, 9볼트 배터리, 100 시리즈 쉘 케이스, 배터리 미포함, 100 시리즈 쉘 케이스, 배터리 미포함_1 영역에서 Box Enclosures의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.