탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 ��명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 5
259
측정
259
파일형식
259
Chiaravalli
TYPE
(TYPE)
259
Number of teeth
(T)
259
Execution
(EXEC)
259
Dp
(DP)
259
De
(DE)
259
Df flanges
(DF)
259
Dm Hub
(DM)
259
DI
216
F
(F)
259
L
(L)
259
d Ø Bore
(D)
259
Flange number
(NF)
259
Material
(MAT)
259
Weight
(WEIGHT)
259
필터
...
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD timing pulleys
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD timing pulleys
Chiaravalli CAD 카탈로그
HTD timing pulleys
3M, 5M, 8M, 14M
영역에서 Chiaravalli의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
EN
카탈로그 필터
모든 시장
3M
5M
8M
14M
키 워드
Open
transmission
Timing pulleys
pilot
bore
지점:
이탈리아
Cavaria con Premezzo (VA) 21044
Chiaravalli Group S.p.A.
Via per Cedrate, 476
Cavaria con Premezzo (VA)
+39 0331 214511
+39 0331 219430
discover@chiaravalli.com
www.chiaravalli.com
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)