탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 13
255
측정
255
파일형식
255
CKD
튜브 내경
(BORE)
226
A
226
기종 형번
(MN)
38
MN
196
Bore size
(BORE)
8
필터
...
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
슈퍼 마이크로 실린더 SCM
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
슈퍼 마이크로 실린더 SCM
CKD CAD 카탈로그
슈퍼 마이크로 실린더 SCM
SCM-복동/편로드형, SCM-X-단동/압출형, SCM-Y-단동/인입형, SCM-P-복동/스트로크 조정형(압출), SCM-R - 복동 스트로크 조정형(인입), SCM-Q-복동/낙하 방지형, SCM-O-복동/저속형, SCM-U-복동/저마찰형, SCM-D-복동/양로드형, SCM-B-복동/배합형, SCM-W - 복동/2단형, SCM-W4-복동/탠덤형, SCM-M-복동/회전 방지형, SCM-LD-복동/다이렉트 풋형, SCM-F-복동/미속형, SCM-T-복동/내열형
영역에서 CKD의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
KO
카탈로그 필터
모든 시장
SCM-복동/편로드형
SCM-X-단동/압출형
SCM-Y-단동/인입형
SCM-P-복동/스트로크 조정형(압출)
SCM-R - 복동 스트로크 조정형(인입)
SCM-Q-복동/낙하 방지형
SCM-O-복동/���속형
SCM-U-복동/저마찰형
SCM-D-복동/양로드형
SCM-B-복동/배합형
SCM-W - 복동/2단형
SCM-W4-복동/탠덤형
SCM-M-복동/회전 방지형
SCM-LD-복동/다이렉트 풋형
SCM-F-복동/미속형
SCM-T-복동/내열형
키 워드
실린더
부착
공압
스위치
없음
슈퍼
일반형
복동
지점:
대만
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)