탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 8
21
강화
21
측정
14
파일형식
22
CWS
Length
(L)
16
Lifespan
(L)
4
Cover type
(C)
16
C
4
Width
(W)
2
Weight
(W)
13
필터
...
CWS
CWS
CWS CAD 카탈로그
Cable trays ZEKAN, Cover plates and rolls DEKAB, Cable chambers ZEKAN, Cable ducts and spacers
영역에서 CWS의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
EN
카탈로그 필터
모든 시장
Cable trays ZEKAN
Cover plates and rolls DEKAB
Cable chambers ZEKAN
Cable ducts and spacers
Copyright
키 워드
ZEKAN
Cable trays
DEKAB
Cable
chambers
Cover plates
Cable ducts
rolls
지점:
체코공화국
Ledeč nad Sázavou 584 01
CWS s.r.o.
Nádražní 4
Ledeč nad Sázavou
+420 602 725595
+420 602 725595
cws@cws.cz
https://cws.cz
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)