필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 3
70
강화
70
배송 국가/지역
70
측정
70
파일형식
70
Hawle Österreich Gruppe
Nominal Diameter
(DN)
70
Pressure Rating
(PN)
70
Valve
(L)
30
Valve
(L1)
70
e1 Valve
(E1)
70
e2 Valve
(E2)
70
e5 Valve
(E5)
70
Ød2 Gear Box
(D2)
70
ØD Flange
(D)
70
h1 Valve
(H1)
70
Ød Flange
(D1)
70
ØK Flange
(K)
70
h2 Gear Box
(H2)
70
h3 Gear Box
(H3)
70
Flange
(C)
70
Weight
(W)
70
필터
Hawle Österreich Gruppe CAD 카탈로그
Butterfly valves
여기에서 Hawle Österreich Gruppe의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
기본 카탈로그 언어
EN
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장
...
Hawle Österreich Gruppe
Butterfly valves
Hawle Österreich Gruppe
Butterfly valves
9881
Butterfly valves
9881K
Hawle Butterfly valve double eccentric
키 워드
Butterfly valves
double eccentric
Butterfly valve
지점:
대한민국
Vöcklabruck 4840
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
Vöcklabruck
+43 7672 725760
+43 7672 78464
hawle@hawle.at
https://www.hawle.com