필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 4
13
측정
13
파일형식
13
POWER JACKS
Shaft Diameter
(SD)
13
Grease Nipple
(GN)
13
Dimension
(H)
13
Dimension
(L)
13
Dimension
(J)
13
Dimension
(A)
13
Dimension
(N)
13
Dimension
(N1)
13
Dimension
(H1)
13
Dimension
(H2)
13
Dimension
(L1)
13
Dimension
(B)
13
Dimension
(S)
13
Dimension
(G)
13
Set Screw
(SS)
13
Fixed bolt
(FB)
13
Grease nipple
(with grease nipple) (GNP)
13
Nominal number of bearing
(NNB)
13
Cr Basic load rating
(BLR)
13
Cor Basic static load rating
(BSLR)
13
Cr Basic load rating
(CBLR)
13
Cor Basic static load rating
(CBSLR)
13
Mass
(MASS)
13
필터
POWER JACKS CAD 카탈로그
Plummer Blocks
Pillow Blocks
영역에서 POWER JACKS의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
기본 카탈로그 언어
EN
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장
...
POWER JACKS
System Components
Plummer Blocks
POWER JACKS
System Components
Plummer Blocks
Pillow Blocks
키 워드
Jacks
System Components
Plummer Blocks
Pillow Blocks
지점:
영국
Westhill, Aberdeenshire AB32 6FP
Power Jacks Ltd
Kingshill Commercial Park
Prospect Road
Westhill, Aberdeenshire
+44 (0) 1224 968 968
sales@powerjacks.com
www.powerjacks.com