탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
측정
4
파일형식
4
UHV Design
Type
(TYPE)
4
Gripper option
(GO)
4
Stroke
(S)
4
Actuation options
(AO)
4
Tilt
(FT)
4
Rotation
(ROT)
4
필터
...
UHV Design
WOBBLE STICKS
UHV Design
WOBBLE STICKS
UHV Design CAD 카탈로그
WOBBLE STICKS
여기에서 UHV Design의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
EN
카탈로그 필터
모든 시장
WS40
Wobble stick - vacuum
WSG40
Wobble stick with gripper - vacuum
XWS40
Wobble stick - vacuum
XWSG40
Wobble stick with gripper - vacuum
키 워드
Design
STICKS
지점:
영국
Ringmer, East Sussex BN8 5NN
UHV Design Ltd
Acorn House, The Broyle
Ringmer, East Sussex
+44 (0)1323 811188
+44 (0)1323 811999
sales@uhvdesign.com
www.uhvdesign.com
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)