탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 22
105
기능
105
배송 국가/지역
105
측정
105
파일형식
105
카테고리
105
Classifications
105
WAGO
Cross section
(QUERSCHNITT1)
93
Cross section
(QUERSCHNITT2)
93
Strip length
(ABISOLIERLAENGE)
93
Measured voltage
(SPANNUNG)
93
Rated impulse voltage
(BEMESSSTOSSSPG)
93
Pollution degree
(VERSCHMUTZGRAD)
93
Current intensity
(STROM)
93
Height
(HOEHE)
105
Width
(BREITE)
105
Depth
(TIEFE)
105
Number of connection points
(ANZAHLKLEMMSTEL)
93
Color
(FARBE)
105
Number of potentials
(ANZAHLPOTENTIAL)
93
Weight
(GEWICHT)
105
eCl@ss 7.1
(ECLASS71)
105
필터
...
WAGO
PG 16 - Rail mounted terminal block with CAGE CLAMP COMPACT
Series 869
WAGO
PG 16 - Rail mounted terminal block with CAGE CLAMP COMPACT
Series 869
WAGO CAD 카탈로그
Series 869
여기에서 WAGO의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
EN
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장
869-102 TO 869-112
TERMINAL STRIP (COMPACT BLOCK TERMINAL STRIP) LATERAL MARKI...
869-132 TO 869-142
TERMINAL STRIP (COMPACT BLOCK TERMINAL STRIP) LATERAL MARKI...
869-152 TO 869-162
TERMINAL STRIP (COMPACT BLOCK TERMINAL STRIP) LATERAL MARKI...
869-182 TO 869-192
TERMINAL STRIP (COMPACT BLOCK TERMINAL STRIP) LATERAL MARKI...
869-202 TO 869-212
TERMINAL STRIP (COMPACT BLOCK TERMINAL STRIP) LATERAL MARKI...
869-232 TO 869-242
TERMINAL STRIP (COMPACT BLOCK TERMINAL STRIP) LATERAL MARKI...
869-301
END TERMINAL BLOCK LATERAL MARKING WITH FIXING FLANGES M3
869-311
CENTRE TERMINAL BLOCK LATERAL MARKING WITH SNAP-IN MOUN...
869-321 TO 869-329
CENTRE TERMINAL BLOCK LATERAL MARKING WITH...
869-328
CENTRE TERMINAL BLOCK LATERAL MARKING WITH DIRECT CONTAC...
869-331
END TERMINAL BLOCK LATERAL MARKING WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT
869-341
END TERMINAL BLOCK LATERAL MARKING WITHOUT SNAP-IN MOUNTING F...
869-351
END TERMINAL BLOCK LATERAL MARKING WITH FIXING FLANGES M4
869-375
END PLATE 2.5 MM / 0.098 IN THICK FOR TERMINAL BLOCKS WITH S...
869-385
END PLATE 2.5 MM / 0.098 IN THICK WITH FIXING FLANGES M 3
869-395
END PLATE 2.5 MM / 0.098 IN THICK WITH FIXING FLANGES M 4
키 워드
Series
terminal blocks
CAGE
terminal block
Rail mounted
marking
block
MOUNTING FEET
지점:
대한민국
Uiwang-Si 16006
WAGO Korea Co., Ltd.
Company
Imiro 40
Uiwang-Si
+82 31 421 9500
info.korea@wago.com
www.wago.co.kr
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)