VDI란 무엇인가요?

BIM건축 엔지니어링지식용어집중요 콘텐츠기계 공학디자인 및 기술
1856년, 산업 전성기 한가운데서 엔지니어 그룹이 독일 엔지니어 협회(줄여서 VDI)를 설립했습니다.

VDI의 배후에는 무엇이 있나요?

VDI는 엔지니어와 과학자를 위한 협회입니다. 약 135,000명의 회원과 46개의 지구 협회, 100개의 지구 그룹으로 구성되어 있습니다. 이는 독일에서 가장 큰 기술 및 과학 협회입니다.

모든 분야의 엔지니어와 학생들이 협회 내에서 전문적이고 자발적인 역할을 맡고 있습니다. VDI는 회원들이 같은 생각을 가진 사람들과 아이디어를 교환하거나 특정 주제에 대한 정보를 얻을 수 있는 행사를 주최합니다. 또한 기술 규정을 만드는 데 기여하거나 정치권이나 위원회 등에 참여하기도 합니다.

VDI 가이드라인

VDI는 독일 산업 및 과학 분야에서 기술 규정 제정자로서 결정적인 역할을 합니다. 기술 프로세스 및 문제 해결책을 제공하기 위해 매년 최대 250개의 VDI 가이드라인이 발행됩니다.

예를 들어 VDI 2552 시리즈는 디지털 계획 방법인 BIM의 효과적인 구현을 위한 구조화된 접근 방식을 제시합니다. VDI 3805 "기술 빌딩 장비(TGA)의 제품 데이터 교환"은 컴퓨터 지원 계획 프로세스에서 난방, 환기 및 위생 기술뿐만 아니라 빌딩 자동화 및 전기 엔지니어링을 위한 구성 요소 및 시스템에 대한 용어와 데이터 구조를 정의합니다.

현재 총 2,000개 이상의 가이드라인이 있습니다. 가이드라인은 인쇄본 또는 전자책 형태로 구매할 수 있습니다. 과학, 산업 및 공공 행정 분야의 자원 봉사 전문가들이 개발에 참여하고 있습니다.

결론

VDI는 새로운 기술과 기술 솔루션의 원동력 역할을 합니다. 따라서 독일 산업과 과학의 중요한 규제 기관입니다. 회원들은 협회 내에서 전문적이거나 자발적인 역할을 맡고 있으며, 행사에서 네트워크를 형성하고 아이디어를 교환할 수 있습니다. 전문가인 카스텐 스피스(Karsten Spieß, VDI 3805 ELT 및 GA 위원회 부의장 겸 다양한 VDI 3805 가이드라인 시트의 저자)는 "상호 연결된 작업에서 표준화, 교차 거래, 분류, 구조화, 마지막으로 기계 판독이 가능한 데이터 덕분에 디지털 BIM 프로세스의 효율성을 높일 수 있었습니다."라고 말합니다.

VDI란 무엇인가요?
VDI는 135,000명의 회원과 46개의 지구 협회 및 100개의 지구 그룹을 보유한 독일 최대의 기술 및 과학 협회입니다. 다양한 분야의 엔지니어와 협회 내에서 전문적이고 ���발적인 역할을 수행하는 학생들로 구성되어 있습니다. VDI는 같은 생각을 가진 사람들 간의 아이디어 교환과 다양한 주제에 대한 정보 제공을 위한 이벤트를 주최합니다. 또한 회원들은 기술 규정의 제정과 정치적 업무 및 위원회에도 참여합니다.
VDI 가이드라인은 어떻게 작동하나요?
매년 기술 솔루션을 제공하는 최대 250개의 VDI 가이드라인이 발행됩니다. 예를 들어 VDI 2552는 BIM 구현을 지원하며, VDI 3805는 기술 빌딩 서비스에 대한 용어와 데이터 구조를 정의합니다. 총 2,000개 이상의 가이드라인이 있으며 인쇄물 또는 전자 형식으로 제공됩니다. 과학, 산업 및 공공 행정 분야의 전문가들이 자발적으로 개발에 참여하고 있습니다.

 


출처:

VDI Group: 엔지니어를 위한 네트워크, 조언 및 지원 | VDI
회사 소개 - 사명 선언문, 협회, 그룹 | VDI