필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Häwa
캐비닛 시스템
콘솔 시스템
0335-1010-49-07
Häwa
캐비닛 시스템
콘솔 시스템
0335-1010-49-07
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0335-1010-49-07
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
이름
NAME
기사 번호
ARTICLE_NUMBER
재료
MATERIAL
변형
VARIANT
무게
WEIGHT
시트 두께
SHEET_THICKNESS
최대 설치 깊이
MAXIMUM_INSTALLATION_DEPTH
보호 도체 연결
PROTECTIVE_CONDUCTOR_CONNECTION
Surface
SURFACE
폐쇄
CLOSURE
보호 등급
PROTECTION_CLASS
캐비닛 유형
CABINET_TYPE
1
0335-1010-49-07
0335-1010-49-07
0335-1010-49-07
강판
마운팅 플레이트 미포함
54kg
본체 1,5mm도어 2mm콘솔 플레이트 2mm
T-116 mm
DIN EN 61439-1에 따른
파우더 코팅 RAL 7035, 텍스처 마감
플라스틱 하우징, 잠금 볼트 GDZn 검정색, 래치 아연도금
IP54타입 1, 12
콘솔 시스템
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Häwa
- 0335-1010-49-07
주문번호
0335-1010-49-07
최근 변경
11.03.2025 07:24:14
단위
키 워드
시스템
캐비닛
콘솔
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties