필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Häwa
인클로저
소형 인클로저
2365-0505-03-00
Häwa
인클로저
소형 인클로저
2365-0505-03-00
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2365-0505-03-00
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
이름
NAME
기사 번호
ARTICLE_NUMBER
재료
MATERIAL
너비
WIDTH
높이
HEIGHT
깊이
DEPTH
커버 나사 개수
NUMBER_OF_COVER_SCREWS
Surface
SURFACE
temperaturbereich_dic
TEMPERATURBEREICH_DIC
보호 등급
PROTECTION_CLASS
변형
VARIANT
1
2365-0505-03-00
2365-0505-03-00
2365-0505-03-00
ABS
52mm
50mm
35mm
2
RAL 7035와 유사
폴리카보네이트 -40° ~ +120°C로 제작된 인클로저, ABS -40° ~ +80°C로 제작된 씰 -30° ~ +80°C.
IP65
표준 버전 ABS
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Häwa
- 2365-0505-03-00
주문번호
2365-0505-03-00
최근 변경
11.03.2025 07:24:15
단위
키 워드
소형
인클로저
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
2365-0505-03-00