2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25A-CXSJM32-10

표 확장
EN
1/5
Bore size
BORE [mm]
Bearing type
BEAR
Auto switch
AUTOSWITCH
Lead wire length
LEAD
Number of auto switches
NUMBER
Thread type
THREAD1
Stroke
STROKE [mm]
Position
POS [mm]
Thread on/off
THREAD
1
2
3
4
5
6
6
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) M5x0.8
10
0
on
10
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) M5x0.8
10
0
on
15
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) M5x0.8
10
0
on
20
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) M5x0.8
10
0
on
25
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) M5x0.8
10
0
on
32
(M) Slide bearing
(-) Without autoswitch
N/A
N/A
(-) Rc 1/8
10
0
on
압축된 표현 표시(6 구성 가능한 제품)
ShorttextDual Rod Cylinder/Compact Type/Series Compatible With Secondary Batteries
최근 변경06.08.2025 12:28:17
단위

Classifications

기능별

BYFUNC_PULLING 견인
BYFUNC_PRESSING 프레싱
BYFUNC_LIFTING 리프팅
BYFUNC_DRIVING 드라이빙
BYFUNC_POSITIONING 포지셔닝
BYFUNC_LINEAR_MOVEMENT Linear Movement

카테고리별

Cylinder 실린더
Automation 자동화
Handling_Technique 핸들링 기술

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-01-01-10 피스톤 로드 가이드 유닛이 있는 액추에이터(공압식)
51-01-09-90 액추에이터용 구성품(공압, 불특정)

ECLASS 12.0

51-01-09-90 Component for actuator (pneumatics, unspecified)

ECLASS 10.1

27-29-08-90 Pneumatic actuator with linear guide units (unspecified)