필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Construction technology
System for solar energy usage
Photovoltaics
Photovoltaics (accessories)
2683360000 - PVN1M3I9S0FXV2O0TXPX10
Weidmüller
...
Photovoltaics
Photovoltaics (accessories)
2683360000 - PVN1M3I9S0FXV2O0TXPX10
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 2683360000
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Mass
AAF040 [kg]
Type of customs tariff number
AAZ849
Customs tariff number
AAZ800
1
2683360000
PVN1M3I9S0FXV2O0TXPX10
Combiner Box (Photovoltaik) 1000 V, 3 MPP's, 3 Inputs / 3 Outputs per MPP, Surge protection II, Switch disconnector, Cable gland
Combiner box for photovoltaic applications.
4050118700107
Weidmueller Group
7.56600
TARIC
85371098
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
공급자
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 2683360000
주문번호
2683360000
Shorttext
PVN1M3I9S0FXV2O0TXPX10
최근 변경
12.12.2025 12:13:00
단위
키 워드
Construction technology
photovoltaics
solar energy usage
system
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
22-57-02-92 태양광 발전(액세서리)
TARIC
TARIC