탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Reihenklemmensysteme und Systemkomponenten
Systemkomponenten Reihenklemmen
Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme
3012317 - DFS-CP-H 2,5-4L
PHOENIX CONTACT
...
Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme
3012317 - DFS-CP-H 2,5-4L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 3012317
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Breite
BAF016 [mm]
Höhe
BAA020 [mm]
Tiefe
BAB577 [mm]
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
BAC140
Farbe
BAA351
1
3012317
DFS-CP-H 2,5-4L
Flanschdeckel
Flanschdeckel, Tiefe: 26 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 31,6 mm, Farbe: grau
4046356645935
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
3.9
31.6
26.00000
V0
grau
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 3012317
주문번호
3012317
짧은 텍스트
Flanschdeckel
긴 텍스트
Flanschdeckel, Tiefe: 26 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 31,6 mm, Farbe: grau
최근 변경
05.06.2026 18:44:48
단위
키 워드
CONTACT
Complementary products terminal blocks
Electric engineering
End
Terminal block systems
automation
partition plate
process control engineering
system components
terminal block
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number
85389099
Description long
Flanschdeckel, Tiefe: 26 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 31,6 mm, Farbe: grau
Description short
Flanschdeckel
GTIN-Code
4046356645935
Order Number
3012317
ECLASS 14.0
27-25-03-01 터미널 블록용 끝, 파티션 금속판
제품 유형
DFS-CP-H 2,5-4L
GTIN
4046356645935
제조업체의 제품 품목 번호
3012317
제조업체 이름
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
추가 링크 주소
http://www.phoenixcontact.com/product/3012317
제조업체 제품 설명
Rastflanschdeckel als Abdeckprofilträger, für CP-H 2,5-4L, ist beidseitig der Stecker adaptierbar.
제조업체 제품 지정
Flanschdeckel
제조업체의 GLN
4063151
제조업체의 URI
www.phoenixcontact.com
조립 상태의 너비
3.900 mm
높이
31.6 mm
깊이
26.00000 mm
너비
3.9 mm
ECLASS 13.0
27-25-03-01 터미널 블록용 끝, 파티션 금속판
Product type
DFS-CP-H 2,5-4L
GTIN
4046356645935
product article number of manufacturer
3012317
Manufacturer name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
address of additional link
http://www.phoenixcontact.com/product/3012317
Manufacturer product description
Rastflanschdeckel als Abdeckprofilträger, für CP-H 2,5-4L, ist beidseitig der Stecker adaptierbar.
Manufacturer product designation
Flanschdeckel
GLN of manufacturer
4063151
URI of manufacturer
www.phoenixcontact.com
width in assembled state
3.900 mm
height
31.6 mm
color
grau
depth
26.00000 mm
flammability rating of the insulating material (based on UL 94)
V0
width
3.9 mm
ETIM 10.0
EC000886 Endplate and partition plate for terminal block
Colour
grau
ETIM 9.0
EC000886 Endplate and partition plate for terminal block
Colour
grau
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)