탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger
Elemente für Schaltschrank/Gehäuse
Montagezubehör (Schaltschrank)
3069058 - APH-RSCWE 6-3 CARRIER
PHOENIX CONTACT
...
Elemente für Schaltschrank/Gehäuse
Montagezubehör (Schaltschrank)
3069058 - APH-RSCWE 6-3 CARRIER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 3069058
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Breite
BAF016 [mm]
Höhe
BAA020 [mm]
Tiefe
BAB577 [mm]
1
3069058
APH-RSCWE 6-3 CARRIER
Abdeckprofilträger
Abdeckprofilträger, zur Aufnahme des Abdeckprofils, Tiefe: 73,1 mm, Breite: 8,15 mm, Höhe: 81 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Einrasten
4055626157566
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
8.150
81
73.100
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 3069058
주문번호
3069058
짧은 텍스트
Abdeckprofilträger
긴 텍스트
Abdeckprofilträger, zur Aufnahme des Abdeckprofils, Tiefe: 73,1 mm, Breite: 8,15 mm, Höhe: 81 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Einrasten
최근 변경
05.06.2026 18:36:12
단위
키 워드
CARRIER
CONTACT
Electric engineering
Electrical cabinet
Elements
Mounting accessories
automation
housing
process control engineering
rack
switching cabinet
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number
39269097
Description long
Abdeckprofilträger, zur Aufnahme des Abdeckprofils, Tiefe: 73,1 mm, Breite: 8,15 mm, Höhe: 81 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Einrasten
Description short
Abdeckprofilträger
GTIN-Code
4055626157566
Order Number
3069058
ECLASS 14.0
27-18-28-07 고정 액세서리 (스위치기어 캐비닛)
제품 유형
APH-RSCWE 6-3 CARRIER
GTIN
4055626157566
제조업체의 제품 품목 번호
3069058
제조업체 이름
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
추가 링크 주소
http://www.phoenixcontact.com/product/3069058
제조업체 제품 설명
Abdeckprofilträger, zur Aufnahme des Abdeckprofils, Tiefe: 73,1 mm, Breite: 8,15 mm, Höhe: 81 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Einrasten
제조업체 제품 지정
Abdeckprofilträger
제조업체의 GLN
4063151
ECLASS 13.0
27-18-28-07 고정 액세서리 (스위치기어 캐비닛)
Product type
APH-RSCWE 6-3 CARRIER
GTIN
4055626157566
product article number of manufacturer
3069058
Manufacturer name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
address of additional link
http://www.phoenixcontact.com/product/3069058
Manufacturer product description
Abdeckprofilträger, zur Aufnahme des Abdeckprofils, Tiefe: 73,1 mm, Breite: 8,15 mm, Höhe: 81 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Einrasten
Manufacturer product designation
Abdeckprofilträger
GLN of manufacturer
4063151
height
81 mm
depth
73.100 mm
material
PA
width
8.150 mm
ETIM 10.0
EC002625 Mounting accessories (enclosure/cabinet)
Height
81 mm
Depth
73.100 mm
Material
PA
Width
8.150 mm
ETIM 9.0
EC002625 Mounting accessories (enclosure/cabinet)
Height
81 mm
Depth
73.100 mm
Material
PA
Width
8.150 mm
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)