2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7017-L005-3-E050

표 확장
1/5
Type
XAA001
Port connection 1 type
XAA593
Port connection 1 ext. tube diameter
XAA599 [mm]
Port connection 2 ext. tube diameter
XAA620 [mm]
Coil size
XAA270
Electrical connection sort
XAA661
LOD Level
LODLEVEL
Information about the type
INFO
1
7017
Flanged
-
-
3
Flat-pin terminal
Medium
Information about the type
압축된 표현 표시(1 구성 가능한 제품)
짧은 텍스트3/2-way rocker solenoid valve with media separation
최근 변경14.08.2024 05:48:19
단위

Classifications

카테고리별

Automation 자동화
Plant_Design 플렌트 설계
Compressed_Air_Technology 압축공기
Fluid_Technology 유체 엔지니어링
Hydraulics 유압
Pneumatics 공압
Sensors 센서
Actuating_Elements 작동 요소
Metering_Technology 메터링
Fitting 피팅
Conveyor_Technology 콘베이어
Medical_Technology 의료 기술
Measurement 측정
Mixing_Technique 믹싱 기술
Optoelectronics 광전자
Pipe_Fitting 파이프 피팅
Switch_Cabinet 스위치 캐비닛
Vacuum_Technology 진공기술
Process_Engineering 프로세스 엔지니어링

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code7017-L005-3-E050
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가