필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MecVel
ALI1
ALI1 - Actuator without limit switches
MecVel
ALI1
ALI1 - Actuator without limit switches
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALI1/0050/0/M11/24/M0/C01/P1/A2
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 ���어
EN
Reset filters
1/5
Type of actuator
IDNR
Stroke
C [mm]
Stroke of push rod (of lead screw)
CC [mm]
Version
VL
Fmax
FMAX [N]
Speed
VEL [mm/s]
Gr. motor
GR
Voltage
MOT
Motor voltage notes
NOTE
Motor position
OM
Encoder
EN
Encoder
ENX
Wiring
COEL
Cable notes
CABL
Anti rotation device
DA
AD
Rear end
AP
Frontend
AA
Naked Screw
OPZ1
Additional shaft
OPZ6
1
2
3
4
5
ALI1
50
0
M13
190
90
40L
24 V
-
M0
No
-
C01
Cable length 500 mm
No
P1
A2
-
-
ALI1
50
0
M11
270
60
40L
24 V
-
M0
No
-
C01
Cable length 500 mm
No
P1
A2
-
-
ALI1
50
0
M09
400
45
40L
24 V
-
M0
No
-
C01
Cable length 500 mm
No
P1
A2
-
-
ALI1
50
0
M06
580
30
40L
24 V
-
M0
No
-
C01
Cable length 500 mm
No
P1
A2
-
-
ALI1
50
0
M03
1200
15
40L
24 V
-
M0
No
-
C01
Cable length 500 mm
No
P1
A2
-
-
압축된 표현 표시(5 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
MecVel
- ALI1
Shorttext
Actuator without limit switches
최근 변경
16.10.2025 13:18:10
단위
키 워드
Actuator
limit switches
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-22-01-01 작동 드라이브 (전기, 부품 회전, 장비)
ECLASS 5.1
27-22-01-01 Actuating drive (electr., part-turn, fitting)