2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ALI3-VRS/0050/M01/CA-277/480/60-T-2-0.09/-/IP65/-/M0/1/IP65/P1/A1

표 확장
EN
1/5
Type of actuator
IDNR
Stroke
C [mm]
Stroke
CC [mm]
Version
VS
FMAX [N]
Speed
VEL [mm/s]
Gr. motor
GRM
N° Pole
NP
Power
PW [kW]
Motor
MOT
Type
TIPO
Motor notes
TIPOY
Voltage
TS1 [V]
Brake
FR
Protection Class
GP
Opzional
OO
Encoder
ENC
Encoder notes
ENCX
Motor position
OM
E-box position
OMO
Protection class
GP1
Antirotation
DA
Rear end position
AP
1
2
ALI3-VRS
50
0
M01
5000
9
50
2
0.09
CA
T
-
277/480/60
-
IP65
No
No
-
M0
1
IP65
No
P1
ALI3-VRS
50
0
M02
5000
3,5
50
2
0.09
CA
T
-
277/480/60
-
IP65
No
No
-
M0
1
IP65
No
P1
압축된 표현 표시(2 구성 가능한 제품)
ShorttextBallscrew actuator without limit switches - AC motor
최근 변경16.10.2025 13:18:28
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-22-01-01 작동 드라이브 (전기, 부품 회전, 장비)

ECLASS 5.0

27-22-01-01 01