필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SAMLO
pneumatic_actuator
CFR - Pneumatic Finger-180°Type
SAMLO
pneumatic_actuator
CFR - Pneumatic Finger-180°Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CFR-16(Opened)
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
typecode
TYPECODE
Bore size
A
Finger Position
FP
B1
B2
C1
C2
C3
C4
D
E
F
G
H
J
K
L
M1
M2
M3
M4
M5
N
P
R
1
2
3
4
CFR
10
Opened
30
9
18
35
47.5
58
22
24
23.5
4
3.4
24
30
9
M3深4
M3深6
M3深6
M3
M5
15
11
3
CFR
16
Opened
33
12
20
41
55.5
69
28
30
28.5
5
4.5
30
38
12
M4深5
M4深8
M4深8
M3
M5
20
17
3
CFR
20
Opened
42
14
25
50
69.0
86
36
36
37.0
8
5.5
38
48
16
M5深8
M5深10
M5深10
M4
M5
26
21
4
CFR
25
Opened
50
16
30
60
86.0
107
45
42
45.0
10
6.6
46
58
18
M6深10
M6深12
M6深12
M5
M5
30
26
4
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
SAMLO
- CFR
Shorttext
Pneumatic Finger-180°Type
최근 변경
14.05.2025 01:54:02
단위
키 워드
Pneumatic
Pneumatic Actuator
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties