2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H1T060-0300

표 확장
KO
1/5
Long description
INFO1
타입
GUI
사이즈
DIM
카탈로그
INFO
길이
L [mm]
스트로크
H [mm]
B [mm]
C [mm]
C 0rad
CRAD [N]
C 0ax
CAX [Ns]
홀의 수
NN
홀의 수
NN1
중량
WEIGHT [kg]
1
2
3
H1T는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 200% 스트로크를 제공하는 초과 확장 텔레스코픽 레일입니다. 관성 모멘트가 높은 중간 부품을 사용하면 완전 확장 시스템에서 우수한 시스템 강성과 높은 하중 용량을 달성할 수 있습니다.
H1T
60
카탈로그
300
450
100
0
2400
요청 시
8
4
3.90
H1T는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 200% 스트로크를 제공하는 초과 확장 텔레스코픽 레일입니다. 관성 모멘트가 높은 중간 부품을 사용하면 완전 확장 시스템에서 우수한 시스템 강성과 높은 하중 용량을 달성할 수 있습니다.
H1T
80
카탈로그
500
750
100
0
3100
요청 시
4
8
9.30
H1T는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 200% 스트로크를 제공하는 초과 확장 텔레스코픽 레일입니다. 관성 모멘트가 높은 중간 부품을 사용하면 완전 확장 시스템에서 우수한 시스템 강성과 높은 하중 용량을 달성할 수 있습니다.
H1T
100
카탈로그
700
1050
100
0
5500
요청 시
8
0
20.00
압축된 표현 표시(3 구성 가능한 제품)
Shorttext스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 200%, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 7500N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
최근 변경24.11.2021 17:16:41
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties