2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ME2178TSC

표 확장
DE
1/5
Abbildung
ABBILDUNG
Artikelnummer
SUPPLIERPID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
ETIM Klasse
ETIM80_CLASSID
Bussystem KNX
BUSSYSTEM_KNX
Bussystem KNX-Funk
BUSSYSTEM_KNX_FUNK
Bussystem Funkbus
BUSSYSTEM_FUNKBUS
Bussystem LON
BUSSYSTEM_LON
1
ME2178TSC
KNX Stetigregler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach, Serie LS, Messing classic
mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach mit Stellrad zur Sollwertverstellung Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Temperatur Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Lastarten Binärausgang: LED oder elektronische Relais Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Integrierter Busankoppler Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz Heiz- und Kühlbetrieb Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe Stellrad zur Sollwert-Korrektur Präsenz-Taste Status-LEDs Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z.B. für Fensterkontakte, Taster, LED etc. Funktion der Eingänge: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Lichtszenen-Nebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber Optional: Externer Temperaturfühler anschließbar (Art.-Nr.: FF NTC) KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21 ... 32 V SELV Stromaufnahme KNX: max. 10 mA Anschluss KNX: Anschlussklemme Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C
EC001101
true
false
false
false
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호ME2178TSC
ShorttextKNX Stetigregler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach, Serie LS, Messing classic
최근 변경30.08.2024 08:39:21
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-14-31-33 버스 시스템 실내 온도 조절기

ETIM 10.0

EC001101 Room temperature controller for bus system

Revit

RVT_METRICELECTRICALINSTALLATION (Metric) Electrical installation