2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PPSSH4-6

표 확장
KO
1/5
부품No.
PN
Type
TYPE
M
M
L
L [mm]
D
D [mm]
H
H [mm]
1
2
3
4
PPSSH3-6
PPSSH
3
6
5.5
2.40
PPSSH4-6
PPSSH
4
6
7.0
3.10
PPSSH5-10
PPSSH
5
10
8.5
3.65
PPSSH6-12
PPSSH
6
12
10.0
4.40
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
ShorttextLow-Head Resin Bolt with Hexalobular Hole PPS
최근 변경16.05.2024 01:50:16
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties