필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
誘명꽣
슬라이드 레일/케이블 케리어
SARC3 - 슬라이드 레일 정격 하중 : 20N ~ 39N / 2 개 - 경하 중 · 소타입 알루미늄 - 3단 당기는 타입
Misumi
誘명꽣
슬라이드 레일/케이블 케리어
SARC3 - 슬라이드 레일 정격 하중 : 20N ~ 39N / 2 개 - 경하 중 · 소타입 알루미늄 - 3단 당기는 타입
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SARC308
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
1/5
부품 번호
PN
번호
NO
레일 길이
L [mm]
스토로크
S [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
1
2
3
SARC308
08
80
77
0
56
SARC310
10
100
115
38
76
SARC315
15
150
149
63
126
압축된 표현 표시(3 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SARC3
Shorttext
슬라이드 레일 정격 하중 : 20N ~ 39N / 2 개 - 경하 중 · 소타입 알루미늄 - 3단 당기는 타입
최근 변경
02.06.2021 03:22:44
단위
키 워드
誘명꽣
경하
당기는
레일
소타입
슬라이드
알루미늄
정격
케리어
타입
하중
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties