2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ULHAR5-8-SS

표 확장
EN
1/5
Product No.
PN
Material
MA
ROHS
ROHS
M [mm]
L [mm]
website
WED
1
2
3
4
ULHAR4-6-SS
Stainless steel
YES
4
6
網站
ULHAR5-8-SS
Stainless steel
YES
5
8
網站
ULHAR8-12-SS
Stainless steel
YES
8
12
網站
ULHAR8-16-SS
Stainless steel
YES
8
16
網站
압축된 표현 표시(4 구성 가능한 제품)
ShorttextHollow screws (Extremely low head, Hexagon socket)
최근 변경24.01.2024 05:21:50
단위

Classifications

카테고리별

Actuating_Elements 작동 요소
Assembling_Equipment 어셈블리 장비
Automation 자동화
Automotive 자동차
Automotive_Engineering 자동차 엔지니어링
Ball 볼
Bearing 베어링
Bushing 부싱
Caster 캐스터
Clamping_Technology 클램핑 기술
Cog_Wheel 코그 휠
Cogging 코깅
Control_Unit 콘트롤 유닛
Die_Set 다이세트
Drilling_Tool 드릴링 툴
Drive_Shaft 드라이브 샤프트
Fastening 패스너
Fitting 피팅
Fixture_System 픽스처 기술
Flange 플랜지
Gear 기어
Gear_Belt 기어벨트
Hinge 힌지
Linear_Technology 리니어 기술
Machining_Unit 머시닝 유닛
Magnet 마그넷
Metal_Fitting 메탈 피팅
Mold_Construction 몰드
Nozzle 노즐
Operational_Safety 오퍼레이션 안전
Pneumatics 공압
Positioning_System 위치시스템
Rolling_Bearing 롤링 베어링
Screwing_Tool 스크류 툴
Shock_Absorber 쇽 압소버
Thread_Insert 쓰레드 삽입

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties