필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HPC
Mechanical drive components
Accastillage industriel
Lifting rings
VLBG - Arched lifting ring
HPC
Mechanical drive components
Accastillage industriel
Lifting rings
VLBG - Arched lifting ring
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HPC - VLBG-M12-21
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Part number
REF
CMU [t]
Rotation
ROT [°]
H [mm]
L [mm]
A [mm]
B max.
B [mm]
C [mm]
E [mm]
F [mm]
G [mm]
H stand.
HS [mm]
H max.
HM [mm]
J [mm]
K [mm]
Lstand.
LS [mm]
Lmax.
LM [mm]
M [mm]
N [mm]
SW [mm]
R [mm]
T [mm]
DB [mm]
Tightening torque
CS [Nm]
Weight
MAS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
VLBG-M8
0.63
90
11
40
30
54
34
40
10.0
29
11
76
75
45
40
105
8
5
13
32
75
24
30
0.30
VLBG-M10
0.90
90
16
45
30
54
34
39
10.0
29
16
96
75
45
45
125
10
6
17
32
75
24
60
0.32
VLBG-M12
1.35
90
21
50
32
54
34
38
10.0
29
21
116
75
45
50
145
12
8
19
32
75
26
150
0.33
VLBG-M16
2.00
90
24
60
33
56
36
39
13.5
36
24
149
86
47
60
185
16
10
24
38
85
30
150
1.30
VLBG-M20
3.50
90
32
75
50
82
54
55
16.5
43
32
187
113
64
75
230
20
12
30
48
110
45
400
1.30
VLBG-M24
4.50
90
37
80
50
82
54
67
18.0
43
37
222
130
78
80
265
24
14
36
48
125
45
760
1.50
VLBG-M30
6.70
90
49
110
60
103
65
67
22.5
61
49
279
151
80
110
340
30
17
46
67
147
60
2000
3.30
압축된 표현 표시(7 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
HPC
- VLBG
주문번호
VLBG-M12
Shorttext
Arched lifting ring
최근 변경
03.08.2023 12:40:13
단위
키 워드
Arched
Lifting rings
Mechanical drive
components
lifting ring
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties