탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Hydraulic clamping systems
Hollow rod and built-in cylinders
AMF 6920D - Hollow Rod Cylinder, double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
Hollow rod and built-in cylinders
AMF 6920D - Hollow Rod Cylinder, double acting
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62844
세로 보기
표 확장
모든 배송 국가/지역
필터 재설정
EN
1/5
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTNR
Article No.
ARTNR
catalog sheet
PDF
max. operating pressure
BDMAX [bar]
push-pull force, work stroke at 100 bar
ZDKV100 [kN]
push-pull force, work stroke at 500 bar
ZDKV500 [kN]
push-pull force, back stroke at 100 bar
ZDKR100 [kN]
push-pull force, back stroke at 500 bar
ZDKR500 [kN]
Stroke H
H [mm]
Stroke
HUB [mm]
Vol. work stroke
VOLV [cm ³]
Vol. back stroke
VOLR [cm ³]
effective piston area, work stroke
WKV [cm ²]
effective piston area, back stroke
WKR [cm ²]
Weight
GEW [g]
1
2
3
4
5
6
62794
6920D-15-001
PDF
500
3.77
18.85
2.89
14.45
10
0
3.77
2.89
3.77
2.89
850
62836
6920D-24-001
PDF
500
6.03
30.15
4.90
24.50
10
0
6.03
4.90
6.03
4.90
1100
62844
6920D-38-001
PDF
500
9.42
47.10
7.65
38.25
16
0
15.10
12.20
9.42
7.65
1650
62851
6920D-59-001
PDF
500
14.72
73.60
11.59
57.95
16
0
23.50
18.50
14.72
11.59
2000
62869
6920D-92-001
PDF
500
23.12
115.60
18.60
93.00
20
0
46.20
37.20
23.12
18.60
3050
62877
6920D-150-001
PDF
500
37.68
188.40
30.63
153.15
25
0
94.20
76.50
37.68
30.63
5350
압축된 표현 표시(6 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6920D
주문번호
62844
짧은 텍스트
Hollow Rod Cylinder, double acting
최근 변경
12.05.2026 13:33:21
단위
키 워드
Hollow Rod
Hydraulic clamping
cylinder
cylinders
double acting
systems
Classifications
기능별
BYFUNC_PINCHING 꼬집다
카테고리별
Clamping_Technology 클램핑 기술
Hydraulics 유압
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)