탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
AMNCC, AMNWC - 초컴팩트지주클램프-수직탭나비노브붙이
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
AMNCC, AMNWC - 초컴팩트지주클램프-수직탭나비노브붙이
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AMNCC8
세로 보기
표 확장
필터 재설정
KO
1/5
부품No.
PN
본체재질
MATB
표면처리
ST
부속품
AC
나비노브머리부재질
MATK
나비노브나사부재질
MATT
D
D [mm]
D 허용공차
DTOL [mm]
B
B [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
r
RR [mm]
H
H [mm]
m1
MM1
f
FF [mm]
P
P [mm]
P1
P1 [mm]
W
W [mm]
d2
DD2 [mm]
m
MM
E
E [mm]
C
C [mm]
1
2
3
4
5
AMNCC6
6000계 알루미늄합금
흑색 알루마이트
나비노브(흑색)
나일론
SWRM-10 (3가크로메이트)
6
+0.012/0
10
21.5
10.5
11
5
8
M2.6
4
5
6.5
1.0
3.5
M3
18
10.5
AMNCC8
6000계 알루미늄합금
흑색 알루마이트
나비노브(흑색)
나일론
SWRM-10 (3가크로메이트)
8
+0.015/0
12
25.0
11.0
14
6
10
M3
5
6
7.0
1.0
3.5
M3
18
10.5
AMNCC10
6000계 알루미늄합금
흑색 알루마이트
나비노브(흑색)
나일론
SWRM-10 (3가크로메이트)
10
+0.015/0
16
29.5
13.5
16
8
11
M4
6
8
8.5
1.5
4.5
M4
18
10.5
AMNCC12
6000계 알루미늄합금
흑색 알루마이트
나비노브(흑색)
나일론
SWRM-10 (3가크로메이트)
12
+0.018/0
18
32.0
14.0
18
9
13
M4
6
8
9.0
1.5
4.5
M4
18
10.5
AMNCC15
6000계 알루미늄합금
흑색 알루마이트
나비노브(흑색)
나일론
SWRM-10 (3가크로메이트)
15
+0.018/0
22
41.0
18.0
23
11
17
M5
8
12
12.0
1.5
5.5
M5
28
15.0
압축된 표현 표시(5 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Misumi
- AMNCC, AMNWC
짧은 텍스트
초컴팩트지주클램프-수직탭나비노브붙이
최근 변경
02.06.2021 23:47:21
단위
키 워드
誘명꽣
클램프
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
AMNCC8
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)