탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
��케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CFR
전기 모터
AC 유도 모터
AMX135-100
AMX135100C132
CFR
전기 모터
AC 유도 모터
AMX135-100
AMX135100C132
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AMX135100C132
세로 보기
표 확장
필터 재설정
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
이름
NAME
공칭 전력 S2 60′
NOMINAL_POWER_S2_60_
최대 토크 S2 1′
MAX_TORQUE_S2_1_
배터리
BATTERY
최대 속도
MAX_SPEED
최대 인클로저
MAX_ENCLOSURE
1
AMX135100C132
AMX135100C132
1,5 Kw
27 Nm
24-800 Vdc
6000 rpm
IP65
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
CFR
- AMX135100C132
주문번호
AMX135100C132
최근 변경
28.02.2025 11:37:06
단위
키 워드
AC
모터
유도
전기
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
AMX135100C132
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)