탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Joints
B0555 - Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
Blohm
Joints
B0555 - Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0555.30
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTBLOHM
Rotation
ROT [mm]
Material
MATERIAL
Version
AUSF
Diameter
D [mm]
thread
D1 [mm]
Diameter
D2 [mm]
distance
A [mm]
width
B [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
Kugel
K [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
Length
L2 [mm]
angle a
W [°]
Dynamic load rating
TZD [kN]
Static load rating
TZS [kN]
Approx. weight
GEW [kg]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B0555.06
0.000
steel
right-hand thread
6
M6x1,0
8.960
36
18
9
6.75
12.700
22
45
0
13
4.30
7.20
0.0200
B0555.08
0.000
steel
right-hand thread
8
M8x1,25
10.400
42
22
12
9.00
15.875
25
53
0
14
7.20
11.60
0.0330
B0555.10
0.000
steel
right-hand thread
10
M10x1,5
12.900
48
26
14
10.50
19.050
29
61
0
13
10.00
14.50
0.0560
B0555.12
0.000
steel
right-hand thread
12
M12x1,75
15.400
54
30
16
12.00
22.225
33
69
0
13
13.40
17.00
0.0870
B0555.14
0.000
Tempered steel
right-hand thread
14
M14x2,0
16.900
60
34
19
13.50
25.400
36
77
0
16
17.00
24.00
0.1890
B0555.16
0.000
Tempered steel
right-hand thread
16
M16x2,0
19.400
66
40
21
15.00
28.575
40
86
0
15
21.60
28.50
0.3480
B0555.18
0.000
Tempered steel
right-hand thread
18
M18x1,5
21.900
72
44
23
16.50
31.750
44
94
0
15
26.00
42.50
0.4430
B0555.20
0.000
Tempered steel
right-hand thread
20
M20x1,5
24.400
78
50
25
18.00
34.925
47
103
0
14
31.50
52.50
0.6000
B0555.22
0.000
Tempered steel
right-hand thread
22
M22x1,5
25.800
84
54
28
20.00
38.100
51
11
0
15
38.00
57.00
1.0300
B0555.25
0.000
Tempered steel
right-hand thread
25
M24x2,0
29.600
94
60
31
22.00
42.860
57
124
0
15
47.50
68.00
1.6000
B0555.30
0.000
Tempered steel
right-hand thread
30
M30x2,0
34.800
110
70
37
25.00
50.800
66
145
0
17
64.00
88.00
2.5000
B0555.051
0.000
steel
left-hand thread
5
M5x0,8
7.700
33
16
8
6.00
11.110
20
41
0
13
3.25
5.70
0.0130
B0555.061
0.000
steel
left-hand thread
6
M6x1,0
8.960
36
18
9
6.75
12.700
22
45
0
13
4.30
7.20
0.0200
B0555.081
0.000
steel
left-hand thread
8
M8x1,25
10.400
42
22
12
9.00
15.875
25
53
0
14
7.20
11.60
0.0330
B0555.101
0.000
steel
left-hand thread
10
M10x1,5
12.900
48
26
14
10.50
19.050
29
61
0
13
10.00
14.50
0.0560
B0555.121
0.000
steel
left-hand thread
12
M12x1,75
15.400
54
30
16
12.00
22.225
33
69
0
13
13.40
17.00
0.0870
B0555.141
0.000
Tempered steel
left-hand thread
14
M14x2,0
16.900
60
34
19
13.50
25.400
36
77
0
16
17.00
24.00
0.1890
B0555.161
0.000
Tempered steel
left-hand thread
16
M16x2,0
19.400
66
40
21
15.00
28.575
40
86
0
15
21.60
28.50
0.3480
B0555.181
0.000
Tempered steel
left-hand thread
18
M18x1,5
21.900
72
44
23
16.50
31.750
44
94
0
15
26.00
42.50
0.4430
압축된 표현 표시(24 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Blohm
- B0555
주문번호
B0555.30
짧은 텍스트
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
최근 변경
23.01.2026 08:40:10
단위
키 워드
Joints
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
B0555.30
RoHS 인증서
Yes
Customs Tariff Number
84833080
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
Standards
ISO-1x-12x-ISO 12240 ISO 12240
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)