2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BC-M8FA4RBP01030M

표 확장
1/5
PN
PN
Categroy Name
CATEGROY_NAME
Description
DESCRIPTION
Product Type
PRODUCT_TYPE
Connector END A
CONNECTOR_END_A
Performance
PERFORMANCE
Connector END B
CONNECTOR_END_B
Gender END A
GENDER_END_A
Gender END B
GENDER_END_B
Length (m)
LENGTH__M_
Length (ft)
LENGTH__FT_
Color
COLOR
IP Rating
IP_RATING
1
BC-M8FA4RBP01030M
M Series Cable Assemblies
M8 A-Code | Female Right Angle to Pigtail Cable Assembly | 3.0M
M8
M8 A-Code (Right Angle)
N/A
Blunt
Female
Blunt
3
9.84
Black
IP67
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호BC-M8FA4RBP01030M
최근 변경10.06.2026 14:50:38
단위
키 워드

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberBC-M8FA4RBP01030M
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가