2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BRWZ10S

표 확장
1/5
형번
PN
재질
MAT
표면처리
ST
번호
NO
d
DD [mm]
L
L [mm]
H
H [mm]
F
F [mm]
E
E [mm]
D
D [mm]
A
A [mm]
피치 원직경 (PCd)
PCD [mm]
B
B [mm]
L1
L1 [mm]
T1
T1 [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
L
LL [mm]
M 가는나사
M
T
T [mm]
오일 씰 적응 축 직경
OSA [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
BRWZ6
S45C
사삼산화철피막
6
6
20
7
13
22.5
22
35
28
28
6.0
3.5
2.9
5.5
3.5
M 6x0.75
12
-
BRWZ8S
S45C
사삼산화철피막
8S
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M 8x1.0
14
10
BRWZ8
S45C
사삼산화철피막
8
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M 8x1.0
14
11.5
BRWZ10S
S45C
사삼산화철피막
10S
10
26
10
16
29.5
34
52
42
42
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M10x1.0
17
12
BRWZ10
S45C
사삼산화철피막
10
10
26
10
16
29.5
34
52
42
42
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M10x1.0
17
14
BRWZ12
S45C
사삼산화철피막
12
12
26
10
16
29.5
36
54
44
44
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M12x1.0
19
15
BRWZ15
S45C
사삼산화철피막
15
15
30
13
17
38.0
40
63
50
52
14.0
6.0
5.5
9.5
5.5
M15x1.0
22
20
BRWZ20
S45C
사삼산화철피막
20
20
48
18
30
52.0
57
85
70
68
14.0
10.0
6.6
11.0
6.5
M20x1.0
30
25
압축된 표현 표시(8 구성 가능한 제품)
짧은 텍스트에코노미 서포트 유닛-고정측원형타입
최근 변경08.06.2021 07:18:14
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가